Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LU 10 GT - Einphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integriertem Stromwandler
Stückliste
AD-LU 10 GT
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-LU 10 GT
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Einphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integriertem Stromwandler
ECLASS
E-class Nr.
27210124
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.15 kg
W
Breite
35.5 mm
H
Höhe
90 mm
D
Tiefe
70 mm
RC
Stromaufnahme
0.017 A
PD
Verlustleistung
4 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
INPUT
Eingang
1x AC-Spannung und 1x AC-Strom
PS
Hilfsspannung
Versorgung über Messspannung
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite