Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-MM 500 FE - RS485-Modbus-Datenlogger mit TFT-Anzeige, USB-, Ethernet- und RS485-Schnittstelle
Stückliste
AD-MM 500 FE
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-MM 500 FE
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
RS485-Modbus-Datenlogger mit TFT-Anzeige, USB-, Ethernet- und RS485-Schnittstelle
ECLASS
E-class Nr.
27210300
CTN
Zolltarifnummer
8542 31 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.35 kg
W
Breite
96 mm
H
Höhe
96 mm
D
Tiefe
63 mm
RC
Stromaufnahme
0.085 A
PD
Verlustleistung
2 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Website
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5;0.25 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
DCW
Fronttafelausschnitt Breite
92 mm
DCH
Fronttafelausschnitt Höhe
92 mm
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART, RS485-Bus (Modbus-RTU), Ethernet, USB
DIS
Anzeige
TFT
DESIGN
Bauart
Fronttafeleinbau
CLAMPS
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AVP
Zubehör VarioPass
Webpage