Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-SWK 6 WG - AC Trennverstärker 3-kanalig mit Klappstromwandlern, umschaltbarer Eingangsmessbereich und Sinusausgang
Stückliste
AD-SWK 6 WG
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-SWK 6 WG
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
AC Trennverstärker 3-kanalig mit Klappstromwandlern, umschaltbarer Eingangsmessbereich und Sinusausgang
ECLASS
E-class Nr.
27210123
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.28 kg
W
Breite
138 mm
H
Höhe
80 mm
D
Tiefe
64 mm
RC
Stromaufnahme
0.034 A
PD
Verlustleistung
0.8 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
INPUT
Eingang
AC-Ströme
OUTPUT
Ausgang
Sinus-Spannung
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Federzugklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE