Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-SWT 50 SO-TRMS - TRMS AC-Stromwandler-Transmitter mit Klappstromwandler (50 A)
Stückliste
AD-SWT 50 SO-TRMS
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-SWT 50 SO-TRMS
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
TRMS AC-Stromwandler-Transmitter mit Klappstromwandler (50 A)
ECLASS
E-class Nr.
27210123
CTN
Zolltarifnummer
8504 31 29
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
GW
Gewicht
0.2 kg
W
Breite
50 mm
H
Höhe
42 mm
D
Tiefe
84 mm
RC
Stromaufnahme
0.02 A
PD
Verlustleistung
0.48 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
INPUT
Eingang
AC-Ströme
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang (Stromsenke)
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE