Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-UW 60 GT - Digitaler Drehstromspannungswächter
Stückliste
AD-UW 60 GT
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-UW 60 GT
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Digitaler Drehstromspannungswächter
ECLASS
E-class Nr.
27371803
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.15 kg
W
Breite
35.5 mm
H
Höhe
90 mm
D
Tiefe
58 mm
RC
Stromaufnahme
0.017 A
PD
Verlustleistung
4 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
INPUT
Eingang
3x AC-Spannung
OUTPUT
Ausgang
Relais
PS
Hilfsspannung
Versorgung über Messspannung
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE