Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-VarioControl - Aufrastbares Anzeige- und Bedienmodul
Stückliste
AD-VarioControl
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-VarioControl
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Aufrastbares Anzeige- und Bedienmodul
ECLASS
E-class Nr.
27210300
CTN
Zolltarifnummer
8531 20 40
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.02 kg
W
Breite
20 mm
H
Höhe
84 mm
D
Tiefe
14 mm
RC
Stromaufnahme
0.04 A
PD
Verlustleistung
0.2 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
26-16
CS
Adernquerschnitt
0.75-1.3 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.25 Nm
SS
Schraubenart
S 0.4x2.5
PS
Hilfsspannung
Über Grundgerät
DIS
Anzeige
LCD
DESIGN
Bauart
Aufrastbare Anzeige
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE