SB2525M
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Conduit
TYPE SB, STC, SSB & SSBGS SPECIALIST EMI SCREEN CONDUIT
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_conduit/adaptasteel_e_s_t_sb_stc_ssb_ssbgs/adaptasteel_e_s_t_sb.prj},{NB=SB2525M},{CN=SB25},{MATC=Galvanised Steel},{MATO=Galvanised Steel},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=25},{COLOR=Silver},{L=25},{A=26.0},{B=21.4},{C=55},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - EMI Screen, Types: SB
Bill of material
SB2525M
CN
Cat. No.
SB25
SB25
PN
Part No.
SB2525M
SB2525M
MATC
Material Conduit
Galvanised Steel
MATO
Material Overbraid
Galvanised Steel
TRS
Temperature Range Static Applications
-50°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Nominal Conduit Size
25
25
mm
COLOR
Color
Silver
L
Reel Length
25
25
m
A
Outside Diameter
26.0
26.0
mm
B
Inside Diameter
21.4
21.4
mm
C
Minimum Bend Radius
55
55
mm
NOTE
Note
3D Model is just a Segment of the Actual Model
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청