Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Adapter plates and feed motion for NADELFIX - -
Bill of material
396050
BEST
Order No.
396050
B
width
120 mm
B1
width
65 mm
H
height
31.75 mm
L
Length
140.5 mm
M
thread
M 4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)