Hydraulikmodul TK-SQ RS 2x G1/4 NW5
IPR
Tool Changers
Add-on modules
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/werkzeugwechsler/anbaumodule/abmodule_hydraulik.prj},{NB=Hydraulikmodul TK-SQ RS 2x G1/4 NW5()},{TYP=Hydraulikmodul TK-SQ RS 2x G1/4 NW5},{ARTNR=150300829},{CTN=84799070},{M=0.525},{VER=3},{MK1=153200126},{MK2=153200126},{CT=},{MAT=Aluminium},{GRAV=1/2},{AU=2},{GL2=G1/4\"},{TL2=16},{AL1=79},{AB1=70},{AB2=18},{AH1=33.9},{AH2=18.9},{MD=80},{U=Wasser, Hydraulikflüssigkeit},{H=an jeder Montagestelle montierbar, außer X und Y},{W=nicht unter Druck kuppelbar, Traglast am Werkzeugwechsler reduziert bei 80 bar um 125 kg pro Anschluss},{VISIBLE=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
Add-on modules hydraulic TK-SQ series
Bill of material
Hydraulikmodul TK-SQ RS 2x G1/4 NW5
TYP
Type
Hydraulic module TK-SQ RS 2x G1/4" NW5
Hydraulic module TK-SQ RS 2x G1/4" NW5
ARTNR
Part-No.
150300829
150300829
CTN
Customs Tariff Number
84799070
M
Weight
0.525
0.525
kg
MAT
Material
Aluminum
GRAV
Engraving
1/2
AU
Number of feed-throughs
2
GL2
Air transmission thread
G1/4"
G1/4"
TL2
Thread depth of air connection (air transmission)
16
16
mm
AL1
Add-on module length 1
79
mm
AB1
Add-on module width 1
70
70
mm
AB2
Add-on module width 2
18
mm
AH1
Add-on modules height 1
33.9
33.9
mm
AH2
Add-on modules height 2
18.9
mm
MD
max. pressure
80
80
bar
U
Transmission
Hydraulics / Fluids
H
Note
mountable on every corner mounting point except X and Y
W
Important
nicht unter Druck kuppelbar, Traglast am Werkzeugwechsler reduziert bei 80 bar um 125 kg pro Anschluss
nicht unter Druck kuppelbar, Traglast am Werkzeugwechsler reduziert bei 80 bar um 125 kg pro Anschluss
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청