ADE1AN0500NPN
Eaton Crouse-Hinds
Fittings & Glands
Cable Glands
ade_1f2_non_armoured_gland
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/fittings_glands/cable_glands/ade_1f2_non_armoured_gland/ade_1f2_asmtab.prj},{NB=ADE1AN0500NPN},{SERIES=ADE1A},{TS=N050},{CSR=0},{MAT=NPN},{LOD=},{PPATH=ade_1f2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
ADE 1F2 Series - Non-armoured Gland with Integral Clamping Module
Bill of material
ADE1AN0500NPN
PN
Part No.
ADE1AN0500NPN
SERIES
Series
ADE1A
TS
Thread Size
1/2"
3/4"
1"
16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
1/2"
3/4"
1"
16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
CSR
Cable Sealing Range
0 (XS)
1 (S)
2 (M)
3 (L)
0 (XS)
1 (S)
2 (M)
3 (L)
MAT
Material
Nickel-plated Brass
Stainless Steel
Bronze
Aluminum
Nickel-plated Brass
Stainless Steel
Bronze
Aluminum
A
0.591
인치
B
0.945
인치
E
0.874
인치
L
1.217
인치
GS
Gland Size
0.118
인치
WT
Weight
67.40
g
LOD
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청