Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adjust Pipe 375-585mm - PMS 25
Bill of material
Adjust.pipe 150/375-585/0,5/444/GY/PMS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
extØ
mm
A
mm
Entrez la valeur pour A
mm
cm
inch
ft
NL
Nominal length
420-630 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Schiedel
    Tee 90° - PMS 25
    Schiedel
    Tee welded 90° - PMS 25
    Schiedel
    Adapter SW-PMS25 - PMS 25
    Schiedel
    Base Support - PMS 25
    Schiedel
    Terminal - PMS 25
    Schiedel
    Inner Liners/Pipe 1000mm - PMS 25
    Schiedel
    Inner Liners/Pipe 500mm - PMS 25
    Schiedel
    Inner Liners/Pipe 250mm - PMS 25
    Schiedel
    Cantilever Suppport - ICS 25
    Schiedel
    Tee 45° - PMS 25
    Schiedel
    Cones - PMS 25
    Schiedel
    Structural Wall Band Extension W - Accessories
    Schiedel
    Tee plug - PMS 25
    Schiedel
    Tee plug with drain - PMS 25
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés