Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adjustable ceiling box - PMSA 50
Bill of material
Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6/444/GY/PMSA50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
300 mm
A
603 mm
C
mm
Entrez la valeur pour C
mm
cm
inch
ft
X
460 mm
Y
350 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Weight
11.545 kg