Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Adjustable ceiling box - PMSA 50
Lista materiale
Adj.ceil.B.upper 150/-/0,6/444/GY/PMSA50
MAT
Materiale
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
300 mm
A
603 mm
C
mm
Inserisci valore per C
mm
cm
inch
ft
X
460 mm
Y
350 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Peso
11.545 kg