Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Adjustable ceiling box - PMSA 50
Спецификация
Adj.ceil.B.upper 150/-/0,6/444/GY/PMSA50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
300 mm
A
603 mm
C
mm
Введите значение для C
mm
cm
inch
ft
X
460 mm
Y
350 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Weight
11.545 kg