Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adjustable wall holder - PMSA 50
Bill of material
Adj.wall_band 350/0,5/BL/PM50
MAT
Material
112379
EAN
EAN/UPC-Code
4037494412701
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
Adj. wband 350/0,5/BL/PM50
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
200 mm
EXT
ext Ø
350 mm
A
282 mm
B
70 mm
C
60-95 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
BL
WG
Weight
1.31 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)