Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Adjustable wall holder - PMSA 50
Спецификация
Наст хом+конс удл60-100мм 350/0,5/BL/PM50
MAT
Material
112379
EAN
EAN/UPC-Code
4037494412701
SYS
C??????
PMSA50
SAP
Shorttext
Adj. wband 350/0,5/BL/PM50
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
200 mm
EXT
ext Ø
350 mm
A
282 mm
B
70 mm
C
60-95 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
BL
WG
B??
1.31 kg