Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
ADK11E4/ADK12E4
部品表
ADK11E4-15A-03T-AC100V
MODEL
機種形番
ADK11E4
AC
作動方式
PS
接続口径
BSC
ボディ・シール材質組合せ
COIL
コイルの種類
EWPM
外部導線引込方式
OEPC
防爆型認証機関
VOLT
電圧
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
71 mm
B
27 mm
C
14.5 mm
D
59.0 mm
E
116.5 mm
F
50 mm
G
接続口径
Rc1/2
H
115.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)