카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
ADM6-10-01.5-L-4-0-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Mezzanine Strips
AcceleRate® HD
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/mezzanine_strips/accelerate/adm6_asmtab.prj},{NB=ADM6-10-01.5-L-4-0-TR},{SERIES=ADM6},{POS=10},{LS=01.5},{PLOPT=L},{ROW=-4: 4 Row},{SBC=0},{AOPT=},{TROPT=TR},{PI=0.635},{PPATH=parts/adm6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
ADM6 Series - ADM6 Series - Accelerate HD Micro Interfaces
Bill of material
ADM6-10-01.5-L-4-0-TR
PN
Part Number
ADM6-10-01.5-L-4-0-TR
SERIES
Series
ADM6
POS
Number of Positions per Row
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
LS
Lead Style
-01.5: 1.5mm
-03.5: 3.5mm
-06.5: 6.5mm
-08.5: 8.5mm
-01.5: 1.5mm
-03.5: 3.5mm
-06.5: 6.5mm
-08.5: 8.5mm
PLOPT
Plating Option
-L: 10μ" Selective Gold in Contact area, Matte Tin on Tail
-S: 30μ" Selective Gold in Contact area, Matte Tin on Tail
-STL: 30μ" Selective Gold in Contact area, Tin/Lead on Tail
-L: 10μ" Selective Gold in Contact area, Matte Tin on Tail
-S: 30μ" Selective Gold in Contact area, Matte Tin on Tail
-STL: 30μ" Selective Gold in Contact area, Tin/Lead on Tail
ROW
Row
-4: 4 Row
SBC
Solder Type
-0: Column
-2: 96.5% Tin / 3.0% Silver / 0.5% Copper
-0: Column
-2: 96.5% Tin / 3.0% Silver / 0.5% Copper
AOPT
Alignment Pin Option
Not Selected
-A: Alignment Pin
Not Selected
-A: Alignment Pin
TROPT
Packaging Options
-TR: Standard Tape and Reel
-FR: Full Reel
-TR: Standard Tape and Reel
-FR: Full Reel
A
Dim A
11.07
mm
C
Dim C
5.715
mm
D
Dim D
8.395
mm
E
Dim E
5.72
mm
F
Dim F
3.4
mm
P
Dim P
8.52
mm
Q
Dim Q
9.59
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청