Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2016 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
ADNE-LAS - Kurzhubzylinder
Stückliste
566415 ADNE-32-15-LAS-A
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2016-12-31
KDM
Kolbendurchmesser
mm
HUB
Hub
mm
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
AA
Antriebsart
L
MOT
Motortechnologie
AS
KG
Kolbenstangengewinde
A
KA
Kolbenstangenart
A
mm
B1
37.000 mm
B2
25.000 mm
BG
25.000 mm
D5
9.000 mm
D7
mm
D9
mm
E
mm
G
17.400 mm
H1
13.000 mm
H2
50.000 mm
KK
LA
4.600 mm
LA1
5.000 mm
L4
9.100 mm
L5
mm
MM
mm
RT
M6
SF
mm
TG
mm
WH
mm
WH2
mm
ZA
mm
ZB
mm
ZM
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen