Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2016. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
ADNE-LAS - Vérin à faible course
Nomenclature
566415 ADNE-32-15-LAS-A
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2016-12-31
KDM
Diamètre du piston
mm
HUB
Course
mm
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
AA
Type d'actionneur
L
MOT
Technologie du moteur
AS
KG
Filetage de tige de piston
A
KA
Tige de piston espèce
A
mm
B1
37.000 mm
B2
25.000 mm
BG
25.000 mm
D5
9.000 mm
D7
mm
D9
mm
E
mm
G
17.400 mm
H1
13.000 mm
H2
50.000 mm
KK
LA
4.600 mm
LA1
5.000 mm
L4
9.100 mm
L5
mm
MM
mm
RT
M6
SF
mm
TG
mm
WH
mm
WH2
mm
ZA
mm
ZB
mm
ZM
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg