Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
AF2000P/M/X
明细表
AF2004P-25
MODEL
型号
AF2
FRC
流量分类
EL
滤芯
BS
缸径
INFOTEXT
其他信息
技术文档
A
129 mm
B
383 mm
C
340 mm
D
70 mm
E
43
F
114 mm
G
23.0 mm
H
28.0 mm
J
60 mm
K
9 mm
L
68 mm
M
90 mm
N
214 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型