Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
AF25+ - Контактный датчик температуры
Спецификация
754132 AF25+ LCD TRV MultiRange T135 L1000
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура
AT
примене́ние/тип
Накладной датчик
KONFIG
конфигурация
S
датчик
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
TEB
Диапазон рабочих температур
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
TEBG
Диапазон рабочих температур корпуса
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
EL
длина
35 mm
AZ
Отображение
GEH
kорпус
FARBE
Цвет
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
AL
соединительного кабеля
LAL
Длина соединительного кабеля
VP
упаковка
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей