Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
AFDFUA - AF SEA FIVE UNIQUE ADAPTER with nurbs coonection
Bill of material
97439
IDNR
Identnr
97439 mm
ARTICLE
designation
WITTE-AF25 SEA FIVE UNIQUE ADAPTER
A
System
AF25
B
87.500 mm
C
25.000 mm
D
25.000 mm
WEIGHT
weight
210.000 g
SURFACE
C-0 natur eloxiert
MATERIAL
EN AW 7075
CHEMSYMBOLS
AlZnMgu1,5
INFO
Witte Katalog
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés