Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAVIT
Description
AFS / AFX - Bride filetée SAE NPT
Nomenclature
AFS-112-N-CR3
PL
Niveau de pression
PSI
NDM
S.A.E. Taille
Pouce
MAT
Matériau
CT
Revêtement
BOLT
Vis
BOLT1
Vis
MB
pression de service maximale
160 kg/cm^2
SPRE
Demande spéciale
SPREINFO
Demande spéciale d'information
LODLEVEL
Niveau LOD
A
Pouce
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
34 mm
L
17.5 mm
MASS
Poids (sans accessoires ni vis)
2.15 kg
ZTN
Numéro de tarif douanier
73071990
LINK
Lien vers le site
Site web
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés