Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAVIT
Description
AFS / AFX - Bride filetée SAE UN/UNF
Nomenclature
AFS-106-T-CR3
PL
Niveau de pression
PSI
NDM
S.A.E. Taille
Pouce
MAT
Matériau
CT
Revêtement
BOLT
Vis
BOLT1
Vis
MB
pression de service maximale
210 kg/cm^2
SPRE
Demande spéciale
SPREINFO
Demande spéciale d'information
LODLEVEL
Niveau LOD
A
1 7/8-12UN Pouce
B
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
23 mm
L
13.5 mm
U
49.8 mm
K
3.3 mm
Z
15 °
MASS
Poids (sans accessoires ni vis)
1.05 kg
ZTN
Numéro de tarif douanier
73071990
LINK
Lien vers le site
Site web