Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
HAVIT
Description
AFS / AFX - SAE-Threaded flange UN/UNF
Bill of material
AFS-106-T-CR3
PL
Pressure level
PSI
NDM
Nominal flange size
Inch
MAT
Material
CT
Coating
BOLT
Bolts
BOLT1
Bolts
MB
Maximum recommended working pressure
210 kg/cm^2
SPRE
Special request
SPREINFO
Special request info
LODLEVEL
LOD Level
A
1 7/8-12UN Inch
B
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
23 mm
L
13.5 mm
U
49.8 mm
K
3.3 mm
Z
15 °
MASS
Weight (without attachment and screws)
1.05 kg
ZTN
Customs tariff number
73071990
LINK
Webpage link
Webpage
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)