Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AFTRW - 90度エアノズル 標準タイプ
部品表
AFTRW30
PN
型番
AFTRW30
TYPE
Type
AFTRW
NO
No.
30
MAT
材質
ABS樹脂
MOP
最高使用圧力
0.7MPa
BT
破壊トルク
7N·m
HRT
耐熱温度
70°C
O
オリフィス
16-Ø1
AFR
空気流量NL/Min(0.3MPa時)
210
WEIGHT
重量
15 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)