Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AFTRW - 90度空气喷嘴 标准型
明细表
AFTRW30
PN
型号
AFTRW30
TYPE
Type
AFTRW
NO
No.
30
MAT
材質
ABS樹脂
MOP
最高使用圧力
0.7MPa
BT
破坏扭矩
7N·m
HRT
耐熱温度
70°C
O
孔口
16-Ø1
AFR
空气流量NL/Min(0.3MPa时)
210
WEIGHT
重量
15 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型