Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AFTRW - 90 degree Air Nozzles - Standard Type -
Nomenclature
AFTRW30
PN
Part Number
AFTRW30
TYPE
Type
AFTRW
NO
No.
30
MAT
Matériau
ABS Plastic
MOP
Pression de fonctionnement max.
0.7MPa
BT
Breakdown Torque
7N·m
HRT
Heat Resistance Temp
70°C
O
Orifice
16-Ø1
AFR
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
210
WEIGHT
Weight
15 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés