Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
AFTRW - 90 degree Air Nozzles - Standard Type -
Lista materiale
AFTRW30
PN
Codice componente
AFTRW30
TYPE
Type
AFTRW
NO
No.
30
MAT
Materiale
ABS Plastic
MOP
Pressione di esercizio massima
0.7MPa
BT
Breakdown Torque
7N·m
HRT
Heat Resistance Temp
70°C
O
Orifice
16-Ø1
AFR
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
210
WEIGHT
Peso
15 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD