Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
AFTW - Flat Air Nozzles Wide Type
Stückliste
AFTW20
PN
Part Number
AFTW20
TYPE
Type
AFTW
NO
No.
20
MAT
Werkstoff
ABS Plastic
MOP
Max. Operating Pressure
0.7MPa
BT
Breakdown Torque
10N·m
HRT
Heat Resistance Temp
70°C
O
Orifice
32-Ø1
AFR
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
290
WEIGHT
Weight
40 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen