Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AFTW - Flat Air Nozzles Wide Type
Nomenclature
AFTW20
PN
Part Number
AFTW20
TYPE
Type
AFTW
NO
No.
20
MAT
Matériau
ABS Plastic
MOP
Pression de fonctionnement max.
0.7MPa
BT
Breakdown Torque
10N·m
HRT
Heat Resistance Temp
70°C
O
Orifice
32-Ø1
AFR
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
290
WEIGHT
Weight
40 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés