Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
AFTW - Flat Air Nozzles Wide Type
Lista materiale
AFTW20
PN
Codice componente
AFTW20
TYPE
Type
AFTW
NO
No.
20
MAT
Materiale
ABS Plastic
MOP
Pressione di esercizio massima
0.7MPa
BT
Breakdown Torque
10N·m
HRT
Heat Resistance Temp
70°C
O
Orifice
32-Ø1
AFR
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
290
WEIGHT
Peso
40 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD