Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2023.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
AFWS joints en fibre vulcanisée
Nomenclature
HellermannTyton 166-50525
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Fibre vulcanisée (FV)
FARBE
Couleur
Rouge (RD)
GEWICHT
Poids
kg
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
INNENFUERGEW
Pour filetage
AUSSENDURCH58
Ø ext.
mm
DICKE
Epaisseur
1.6 mm
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
INNENDURCH131
Diamètre intérieur (D)
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Ø ext.
mm
L
Diamètre intérieur
mm
M
Epaisseur
1.6 mm