카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
AGM32-25
TPC Global
Actuator
AG
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/ag/ag_asmtab.prj},{NB=AGM32-25(0)},{IDNR=},{PORT=Rc (PT)},{BEARING=M},{BS=32},{STROKE=25},{OPTION=},{STROKECON=25, 50, 75, 100, 125, 150},{SWITCH=},{NUMBER=},{POS=0},{VERS=2},{PPATH=ag_asmtpl.prj},{A=53.0},{B=114},{C=27.0},{CA=25.0},{CB=26.0},{D=16},{DB=0},{E=12},{EA=10},{F=0.0},{FB=0},{FC=0.0},{FD=0.0},{FH=0},{FL=0.0},{FM=0},{FLL=0},{GA=38},{GB=80},{GC=0},{GD=0},{GM=M8 x1.25},{GL=20},{I=22},{LA=37.5},{LB=59.5},{P=1/8},{PA=12.5},{PB=9.0},{PC=0},{QA=30},{QB=96},{QM=M8 x1.25},{R=112},{S=48},{SA=2.0},{SB=1.0},{T=16.0},{TA=5.0},{TB=100},{TM=M8 x1.25},{TL=11.0},{TLL=0.0},{TD=0},{U=42},{UU=0},{UA=4},{UB=4.5},{UC=3},{UD=0},{UL=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
AG - Compact Guide Cylinder
Bill of material
AGM32-25
IDNR
Ident number
PORT
Port
Rc (PT)
BEARING
Type of Bearing
Slide bearing (Suitable for Stopper)
Ball bush bearing (Suitable for Lifting/Pushing)
Slide bearing (Suitable for Stopper)
Ball bush bearing (Suitable for Lifting/Pushing)
BS
Bore size
32
32
mm
STROKE
Cylinder Stroke
25
50
75
100
125
150
25
50
75
100
125
150
mm
OPTION
Option
Standard
Copper-Free
Standard
Copper-Free
SWITCH
Type of Auto Switch
Without Auto-Switch
Reed switch
Automatic Reed
Without Auto-Switch
Reed switch
Automatic Reed
NUMBER
Auto Switch
None
None
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
Dimensions
53.0
53.0
mm
B
Dimensions
114
114
mm
C
Dimensions
27.0
27.0
mm
CA
Dimensions
25.0
25.0
mm
CB
Dimensions
26.0
26.0
mm
D
Dimensions
16
16
mm
DA
Dimensions
20
20
mm
DB
Dimensions
0
0
mm
E
Dimensions
12
12
mm
EA
Dimensions
10
10
mm
EB
Dimensions
23.2
23.2
mm
F
Dimensions
0.0
0.0
mm
FA
Dimensions
0.0
0.0
mm
FB
Dimensions
0
0
mm
FC
Dimensions
0.0
0.0
mm
FD
Dimensions
0.0
0.0
mm
FH
Dimensions
0
0
mm
FL
Dimensions
0.0
0.0
mm
FM
Thread
0
0
FLL
Dimensions
0
0
mm
GA
Dimensions
38
38
mm
GB
Dimensions
80
80
mm
GC
Dimensions
0
0
mm
GD
Thread
0
0
GM
Thread
M8 x1.25
M8 x1.25
GL
Dimensions
20
20
mm
I
Dimensions
22
22
mm
LA
Dimensions
37.5
37.5
mm
LB
Dimensions
59.5
59.5
mm
LL
Dimensions
82.7
82.7
mm
P
Thread
1/8
1/8
PA
Dimensions
12.5
12.5
mm
PB
Dimensions
9.0
9.0
mm
PC
Dimensions
0
0
mm
QA
Dimensions
30
30
mm
QB
Dimensions
96
96
mm
QM
Thread
M8 x1.25
M8 x1.25
R
Dimensions
112
112
mm
S
Dimensions
48
48
mm
SA
Dimensions
2.0
2.0
mm
SB
Dimensions
1.0
1.0
mm
T
Dimensions
16.0
16.0
mm
TA
Dimensions
5.0
5.0
mm
TB
Dimensions
100
100
mm
TM
Thread
M8 x1.25
M8 x1.25
TL
Dimensions
11.0
11.0
mm
TLL
Dimensions
0.0
0.0
mm
TD
Dimensions
0
0
mm
U
Dimensions
42
42
mm
UU
Dimensions
0
0
mm
UA
Dimensions
4
4
mm
UB
Dimensions
4.5
4.5
mm
UC
Dimensions
3
3
mm
UD
Dimensions
0
0
mm
UL
Dimensions
6
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청