Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
AG Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
Bill of material
AG765R0
REF
Catalog Number
SIZE
Size
L
Length
mm
D
Diameter
50 mm
D1
Diameter d1
mm
D2
Diameter d2
25 mm
L1
Length l1
26 mm
AN
Angle
2 °
R
Diameter
mm
SN
Series N
20-60
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés