Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AG41E4/AG43E4/AG44E4
部品表
AG41E4-02-1-03T-AC100V
MODEL
機種形番
AG41E4
AC
作動方式
PS
接続口径
OS
オリフィス径
BSC
ボディ・シール材質組合せ
COIL
コイルの種類
EWPM
外部導線引込方式
OO
その他オプション
OEPC
防爆型認証機関
VOLT
電圧
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
36.0 mm
B
11 mm
C
54 mm
D
97 mm
E
116 mm
F
- mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)