Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
AGE-S - Compensation - Compliance
Nomenclature
SCHUNK-0324526 AGE-S-Z-125-0
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
HUBZ
Compliance en Z
WEGX
Compensation max. X
WEGY
Compensation max. Y
AUSGLEICHSWEGXY
Chemin de compensation XY
mm
AUSGLEICHSWEGZ
Compliance en Z
mm
MAXHANDLGEVER
Poids de manipulation max. vertical
kg
MAXHANDLGEHOR
Poids de manipulation max. horizontalement
kg
VERRIEGELKRAFT
Force de verrouillage
N
MAXRADIALEKRAFTP
Force radiale max., enregistrement de la position
N
KOLBENKRAFTZ
Course du piston Z
N
MINFEDERKRAFT
Force du ressort min.
N
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
2.5/8 bar
NENNBETRIEBSDRUC
Pression d'utilisation nominale
6 bar
WIEDERHOLGENAUIG
Répétabilité
0.100 mm
ANSCHLUSSROBOTER
Raccordement côté robot
ANSCHLUSSWERZKZE
Fixation côté outil
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMPERA
Température ambiante min./max.
5/60 °C
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070