Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
Agir yük ön yüklemeli 25 - ön yüklemeli sistem
Malzeme listesi
1500R25069
CODE
Special Springs
1500R25069
CODE2
PSA - Mabec
X346590045
L1
Precompressed unit free lenght
69.000 mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
A
Lower pin internal diameter
13 mm
B
Upper pin internal diameter
- mm
D
Upper pin external diameter
25 mm
S1
Ilk esneme
2 mm
F1
Kuvvet
246 N
S2
Esneme 25% Lo
11 mm
F2
Kuvvet
1599 N
S3
Esneme 32% Lo
16 mm
F3
Kuvvet
2214 N
C
Upper/lower pin housing diameter
27 mm
T
Upper/lower pin housing diameter
14 mm
XMINIMO
Depth of head/base housing
14 mm
DH
Dh of spring
25 mm
L0
L0 Spring
64 mm
R
Spring rate
123 N/mm