Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
AGM Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
Bill of material
AGM563-5R0
REF
Catalog Number
SIZE
Size
L
Length
mm
D
Diameter
38 mm
D1
Diameter d1
mm
D2
Diameter d2
18 mm
L1
Length l1
26 mm
AN
Angle
3 °
R
Diameter
mm
SN
Series N
20-35
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD