Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
AGS170 - ESTÁNDAR ISO 11901-3
Lista de materiales
AGS170-32-A
MODELLO
Modelo
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
1 mm
D
Diámetro cámara
19 mm
DS
Diámetro vástago
11 mm
G
17.0 mm
R
Radio cuello
1 mm
MA
Roscas de fijación
M6 x 5 /
BAR
/
180
IN
Fuerza inicial
170 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
Litros
Litri
PESO
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon