Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
AGS170 - PADRÃO ISO 11901-3
Lista de peças
AGS170-32-A
MODELLO
Modelo
CORSAMAX
Curso máximo
mm
CU
LMIN
Altura câmara
mm
L
Altura total
mm
A
Extra curso de segurança
1 mm
D
Diâmetro câmara
19 mm
DS
Diâmetro haste
11 mm
G
17.0 mm
R
Raio garganta
1 mm
MA
Roscas de fixação
M6 x 5 /
BAR
/
180
IN
Força inicial
170 daN
FIN
Força final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
/
VOLUMEGAS
Litros
Litri
PESO
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon