Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
AGS170 - STANDARD ISO 11901-3
Kusovník
AGS170-32-A
MODELLO
Model
CORSAMAX
Maximální dráha
mm
CU
LMIN
Výška komory
mm
L
Celková výška
mm
A
Bezpečnostní extra dráha
1 mm
D
Průměr komory
19 mm
DS
Průměr pístu
11 mm
G
17.0 mm
R
Rádius hrdla
1 mm
MA
Závity pro upevnění
M6 x 5 /
BAR
/
180
IN
Počáteční síla
170 daN
FIN
Konečná síla
daN
CICLIMIN
Max cyklů za minutu
/
VOLUMEGAS
Litrů
Litri
PESO
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon