Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
AGS170 - STANDARD ISO 11901-3
Stückliste
AGS170-32-A
MODELLO
Modell
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
1 mm
D
Durchmesser Kammer
19 mm
DS
Kolben Durchmesser
11 mm
G
17.0 mm
R
Rillenradius
1 mm
MA
Befestigungsgewinde
M6 x 5 /
BAR
/
180
IN
Anfangskraft
170 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Liter
Litri
PESO
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog