Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
AGS170 - STANDARD ISO 11901-3
Lista materiale
AGS170-32-A
MODELLO
Modello
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
1 mm
D
Diametro camera
19 mm
DS
Diametro stelo
11 mm
G
17.0 mm
R
Raggio gola
1 mm
MA
Filetti di fissaggio
M6 x 5 /
BAR
/
180
IN
Forza iniziale
170 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
Litri
Litri
PESO
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD