Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
AGS54+ - Датчик наружной температуры
Спецификация
622806 AGS54+ Ni1000
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура
AT
примене́ние/тип
Датчик наружной
KONFIG
конфигурация
джемпер
S
датчик
TEB
Диапазон рабочих температур
-35 - +90
GKT
Точность температурная
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
GEH
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
AL
соединительного кабеля
VP
упаковка
85 x 105 x 54
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-S-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)