Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
AGS54+ - Außenfühler Temperatur
Stückliste
622806 AGS54+ Ni1000
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Temperatur
AT
Anwendung/Typ
Außenfühler
KONFIG
Konfiguration
Jumper
S
Sensor
TEB
Temperatureinsatzbereich
-35 - +90
GKT
Genauigkeit Temperatur
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
GEH
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
reinweiß
SA
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
AL
Anschlussleitung
VP
Verpackung
85 x 105 x 54
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen