Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
AGS54+ - Capteur extérieur température
Nomenclature
622806 AGS54+ Ni1000
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température
AT
application/type
Capteur extérieur
KONFIG
configuration
cavalier
S
sonde
TEB
Gamme de fonctionnement température
-35 - +90
GKT
Précision température
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
GEH
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
blanc pur
SA
Protection
IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
AL
fil de raccordement
VP
Emballage
85 x 105 x 54
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-S blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés