Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
AGS54+ - Sensore esterno temperatura
Lista materiale
622806 AGS54+ Ni1000
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura
AT
applicazione/tipo
Sensore esterno
KONFIG
configurazione
ponticelli
S
sensore
TEB
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +90
GKT
Precisione della temperatura
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
GEH
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
bianco puro
SA
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
AL
cavo di connessione
VP
confezione
85 x 105 x 54
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD