Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AGT05 - Roller conveyor aluminum alloy profile / side cover
Bill of material
AGT05-40100-L50
CODE
code
AGT05
MAT
material
A6063-T5
ST
surface treatment
Blast oxidation
SPE
Specifications
L
Minimum unit 0.5
mm
Entrez la valeur pour L
Minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
SS
Section size
40×100 mm
WPM
Weight per meter(theoretical value)
3.19 kg/m
SA
Sectional area
1181.44 mm²
LX
Section moment of inertia Lx
132.38×10⁴ mm⁴
LY
Section moment of inertia Ly
16.74×10⁴ mm⁴
WXMAX
Modulus of bending section Wxmax
26401.66 mm³
WYMAX
Modulus of bending section Wymax
6420.56 mm³
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés